Manguito de desmontaje

AHX3226G - SNR

AHX3226G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito125 mm
d - Diámetro interior130 mm
B1 - Largo del manguito98 mm
B4 - Longitud total de desmontaje102 mm
G - Designación del roscadoM140X2
IG - Largo del roscado del manguito15 mm
Peso1,5 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23226
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM28
Designation of the associated blocking deviceMB24
Referencia de la tuercaKM24
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV28 EBF