Manguito de desmontaje

AHX3228G - SNR

AHX3228G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito135 mm
d - Diámetro interior140 mm
B1 - Largo del manguito104 mm
B4 - Longitud total de desmontaje109 mm
G - Designación del roscadoM150X2
IG - Largo del roscado del manguito15 mm
Peso1,76 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23228
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM30
Designation of the associated blocking deviceMB26
Referencia de la tuercaKM26
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV30 EBF