Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Diámetro interior del manguito 140 mm d - Diámetro interior 150 mm B1 - Largo del manguito 114 mm B4 - Longitud total de desmontaje 119 mm G - Designación del roscado M160X3 IG - Largo del roscado del manguito 17 mm Peso 3,034 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Rodamiento aspciado 23230 Tipo de diámetro interior Conique 1:12
CROSS SELLING Referencia de la tuerca asociada KM32 Designation of the associated blocking device MB28 Referencia de la tuerca KM28 Referenica de la tuerca hidráulica asociado HMV32 EBF