Manguito de desmontaje

AOH2344 - SNR

AOH2344

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito200 mm
d - Diámetro interior220 mm
B1 - Largo del manguito181 mm
B4 - Longitud total de desmontaje189 mm
G - Designación del roscadoTr240X4
IG - Largo del roscado del manguito30 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso13,5 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22344, 23244
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM48T
Designation of the associated blocking deviceMB40
Referencia de la tuercaKM40
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV48 EBF