Manguito de desmontaje

AOH24056G - SNR

AOH24056G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito260 mm
d - Diámetro interior280 mm
B1 - Largo del manguito162 mm
B4 - Longitud total de desmontaje179 mm
G - Designación del roscadoTr300X4
IG - Largo del roscado del manguito22 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/8
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite12 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite6,5 mm
Peso13,4 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24056
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM3160
Designation of the associated blocking deviceMB52
Referencia de la tuercaHM52T
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV60 EBF