Manguito de desmontaje

AOH24160 - SNR

AOH24160

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito280 mm
d - Diámetro interior300 mm
B1 - Largo del manguito224 mm
B4 - Longitud total de desmontaje242 mm
G - Designación del roscadoTr320X5
IG - Largo del roscado del manguito24 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso20,2 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24160
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM3164
Designation of the associated blocking deviceMB56
Referencia de la tuercaHM56T
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV64 EBF