Manguito de desmontaje

AOH24196 - SNR

AOH24196

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito460 mm
d - Diámetro interior480 mm
B1 - Largo del manguito340 mm
B4 - Longitud total de desmontaje363 mm
G - Designación del roscadoTr500X5
IG - Largo del roscado del manguito32 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso53,7 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24196
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM31/500
Designation of the associated blocking deviceMS3092
Referencia de la tuercaHM3092
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV100 EBF