Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Manguito de desmontaje
AOH3048 - SNR
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d1 - Diámetro interior del manguito
220 mm
d - Diámetro interior
240 mm
B1 - Largo del manguito
116 mm
B4 - Longitud total de desmontaje
123 mm
G - Designación del roscado
Tr260X4
IG - Largo del roscado del manguito
21 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite
G1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite