Manguito de desmontaje

AOH30/850 - SNR

AOH30/850

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito800 mm
d - Diámetro interior850 mm
B1 - Largo del manguito325 mm
B4 - Longitud total de desmontaje343 mm
G - Designación del roscadoTr900X7
IG - Largo del roscado del manguito53 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite15 mm
Peso226 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado230/850
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM30/900
Designation of the associated blocking deviceMS30/750
Referencia de la tuercaHM30/800
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV180 EBF