Manguito de desmontaje

AOH30/900 - SNR

AOH30/900

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito850 mm
d - Diámetro interior900 mm
B1 - Largo del manguito335 mm
B4 - Longitud total de desmontaje355 mm
G - Designación del roscadoTr950X8
IG - Largo del roscado del manguito55 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite15 mm
Peso248 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado230/900
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM30/950
Designation of the associated blocking deviceMS30/850
Referencia de la tuercaHM30/850
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV190 EBF