Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 900 mm |
| d - Diámetro interior | 950 mm |
| B1 - Largo del manguito | 355 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 375 mm |
| G - Designación del roscado | Tr1000X8 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 55 mm |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | G1/4 |
| IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite | 15 mm |
| a - Distancia al orificio de inyección de aceite | 15 mm |
| Peso | 279 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 230/950 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | HM30/1000 |
| Designation of the associated blocking device | MS30/950 |
| Referencia de la tuerca | HM30/950 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV200 EBF |