Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Manguito de desmontaje
AOH3148 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d1 - Diámetro interior del manguito
220 mm
d - Diámetro interior
240 mm
B1 - Largo del manguito
154 mm
B4 - Longitud total de desmontaje
161 mm
G - Designación del roscado
Tr260X4
IG - Largo del roscado del manguito
25 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite
G1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite