Manguito de desmontaje

AOH3184G - SNR

AOH3184G

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito400 mm
d - Diámetro interior420 mm
B1 - Largo del manguito266 mm
B4 - Longitud total de desmontaje276 mm
G - Designación del roscadoTr440X5
IG - Largo del roscado del manguito40 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite9 mm
Peso42,3 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23184
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM3188
Designation of the associated blocking deviceMS3076
Referencia de la tuercaHM3080
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV88 EBF