Manguito de desmontaje

AOH31/530 - SNR

AOH31/530

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito500 mm
d - Diámetro interior530 mm
B1 - Largo del manguito325 mm
B4 - Longitud total de desmontaje337 mm
G - Designación del roscadoTr560X6
IG - Largo del roscado del manguito53 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite10 mm
Peso93,4 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado231/530
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM31/560
Designation of the associated blocking deviceMS3096
Referencia de la tuercaHM30/500
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV112 EBF