Manguito de desmontaje

AOH31/630 - SNR

AOH31/630

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito600 mm
d - Diámetro interior630 mm
B1 - Largo del manguito375 mm
B4 - Longitud total de desmontaje389 mm
G - Designación del roscadoTr670X6
IG - Largo del roscado del manguito60 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceiteG1/4
IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite15 mm
a - Distancia al orificio de inyección de aceite11 mm
Peso138 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado231/630
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaHM31/670
Designation of the associated blocking deviceMS30/530
Referencia de la tuercaHM30/600
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV134 EBF