Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 440 mm |
| d - Diámetro interior | 460 mm |
| B1 - Largo del manguito | 349 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 360 mm |
| G - Designación del roscado | Tr480X5 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 50 mm |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | G1/4 |
| IG1 - Largo de roscado de los agujeros para inyección de aceite | 15 mm |
| a - Distancia al orificio de inyección de aceite | 9 mm |
| Peso | 66,3 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 23292 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | HM3196 |
| Designation of the associated blocking device | MS3088 |
| Referencia de la tuerca | HM3088 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV96 EBF |