Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN | 
| Dp - Diámetro exterior arandela de apoyo AS | 95 mm | 
| Dp1 - Diámetro interior de apoyo AS | 70 mm | 
| S - Espesor arandela de apoyo AS | 1 mm | 
| Peso arandela de apoyo AS | 0,025 kg | 
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C | 
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |