Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Dp - Diámetro exterior arandela de apoyo AS | 120 mm |
| Dp1 - Diámetro interior de apoyo AS | 90 mm |
| S - Espesor arandela de apoyo AS | 1 mm |
| Peso arandela de apoyo AS | 0,039 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |