ASB170.01 - SNR
Captador de velocidad de rueda
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | | Type of sensor | Actif |
| Weight | 0,018 kg |
OE Equivalents
Ford1223622Ford1225843Ford1481190Ford2268845Volvo30648986Volvo30793635Ford3M5T2B372BCFord3M5T2B372BDMazdaBP4K43711AMazdaBP4K43711BAutomotive Compatibility
FordC-MAXC-MAX08/2012 => 12/2010--FordCMAXCMAX I => --FordCMAXCMAX II08/2012 => 12/2010--FordFocusFOCUS I08/2012 => 12/2010--FordFocusFOCUS II08/2012 => 12/2010--FordFocusFocus09/2008 => 12/2010--FordGalaxyGALAXY II08/2012 => 12/2010--FordGRANDGRAND08/2012 => 12/2010--FordGRAND C-MAXGRAND C-MAX08/2012 => 12/2010--FordGalaxyGalaxy08/2012 => 12/2010--FordKugaKUGA I => --FordKugaKuga => --FordMONDEO IIIMONDEO III08/2012 => 11/2014--FordMONDEO V SaloonMONDEO V Saloon => --FordMondeoMondeo08/2012 => 12/2010--FordS-MAXS-MAX08/2012 => 12/2010--FordS-MAXS-MAX I02/2008 => 12/2010--FordS-MAX VANS-MAX VAN08/2012 => 12/2010--FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT I08/2012 => 12/2010--Mazda33 => --Mazda33 I => --Mazda33 II11/2008 => 11/2014--Mazda3 Saloon3 Saloon => --Mazda55 => --Mazda55 I01/2005 => 01/2015--Mazda55 II05/2010 => 01/2015--VolvoC30C30 => --VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 2 => --VolvoC30-32-35C30-32-3511/2010 => 11/2013--VolvoC70C70 II => --VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 => --VolvoV50V50 1 => --VolvoV50V50 2 => --