Rodamientos de rueda

AU0844-1LL/L588 - NTN

Este producto reemplaza las siguientes referencias:
  • AU0817-5LL/L260 - NTN
  • P-AU0884-1LL/L588 - NTN

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
Weight0,64 kg
External diameter 1 (wheel)74 mm
Ancho 136 mm
Diámetro exterior 174 mm

OE Equivalents

FabricanteReferenciaMitsubishi3885A001Nissan40210-4M400Nissan40210-95F0AMitsubishiMR519097

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoChangfengFEITENGFEITENG => --ChangfengLEOPAARD CS7LEOPAARD CS7 => --MitsubishiCOLT VCOLT V11/1998 => --MitsubishiLancerLANCER III_V => --MitsubishiLancerLANCER III_VI11/1998 => --MitsubishiLANCER VIILANCER VII11/1998 => --MitsubishiLancerLancer11/1998 => --MitsubishiMirageMirage => --MitsubishiPajeroPajero => --MitsubishiPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closedPajero I.O - H76W MK I Terrain Cab wagon closed => --MitsubishiPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closedPajero TR4 - H77W MK I Terrain Cab wagon closed => --NissanAD Wagon Y11 1999/05->2004/08AD Wagon Y11 1999/05->2004/08 => --NissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanAlmeraAlmera02/2006 => --NissanBLUEBIRD SYLPHY IBLUEBIRD SYLPHY I => --NissanWingroad Y11 1998/09->2005/08Wingroad Y11 1998/09->2005/08 => --