Rodamientos de rueda

AU0908-2LL/L588 - NTN

Este producto reemplaza las siguientes referencias:
  • AU0908-2LL/L260 - NTN
  • AU0908-2LLX2/L260 - NTN
  • P-AU0958-1LL/L588 - NTN

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Tipo de rodamientoFC
External diameter 1 (wheel)76 mm
Diámetro exterior 176 mm
Diámetro interior 143 mm
Ancho 143 mm
Weight0,74 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan40210-2Y000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002--NissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005--NissanCEFIRO III SaloonCEFIRO III Saloon => --NissanMaximaMAXIMA III12/1999 => 12/2005--NissanPrimeraPRIMERA III_IV01/2001 => 03/2006--NissanX-TRAIL IX-TRAIL I05/2001 => 02/2007--NissanX-TRAIL IIX-TRAIL II => --NissanX-TrailX-Trail => --