Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 15 mm |
| Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 28 mm |
| Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 2 mm |
| Referencia arandela de tope AS | AS1102 |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS81102 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS81102 |
| Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 26,5 mm |
| Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 17,2 mm |
| Peso jaula de rodillos | 0,004 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 11,3 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 36 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 4,4 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 2800 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 11000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |