Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos 20 mm Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos 35 mm Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes 2 mm Referencia arandela de tope AS AS1104 Referencia arandela de apouo (AI) WS WS81104 Referencia arandela de apoyo (AE) GS GS81104 Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos 31,3 mm Eb - Diámetro interior de referencia rodillos 21,3 mm Peso jaula de rodillos 0,005 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 13,2 kN C0a - Capacidad carga axial estático 46,5 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 5,65 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 2100 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 8500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C