Jaula de rodamientos axiales de agujas

AXK1114 - NTN

AXK1114

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos70 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos95 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes4 mm
Referencia arandela de tope ASAS1114
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81114
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81114
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos91,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos75,5 mm
Peso jaula de rodillos0,06 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica53,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático253 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga31 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa750 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C