Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos 85 mm Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos 110 mm Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes 4 mm Referencia arandela de tope AS AS1117 Referencia arandela de apouo (AI) WS WS81117 Referencia arandela de apoyo (AE) GS GS81117 Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos 106,4 mm Eb - Diámetro interior de referencia rodillos 90,5 mm Peso jaula de rodillos 0,067 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 57,5 kN C0a - Capacidad carga axial estático 291 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 35,5 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 600 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 2400 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C