Jaula de rodamientos axiales de agujas

AXK1122 - NTN

AXK1122

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos110 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos145 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes4 mm
Referencia arandela de tope ASAS1122
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81122
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81122
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos139,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos115,5 mm
Peso jaula de rodillos0,122 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica93,5 kN
C0a - Capacidad carga axial estático590 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga67 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa480 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1900 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C