Jaula de rodamientos axiales de agujas

AXK1124 - NTN

AXK1124

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos120 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos155 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes4 mm
Referencia arandela de tope ASAS1124
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81124
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81124
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos149,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos125,5 mm
Peso jaula de rodillos0,131 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica99 kN
C0a - Capacidad carga axial estático650 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga72 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa430 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C