Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Basándose en unaexperiencia demostrada con los constructores de automóvil más grandes en TOPESDE EMBRAGUE mecánico, NTN-SNR le garantiza, en estas piezas de recambio, un nivel de calidad tan elevado como el que se exigepara el primer equipo.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERISTICAS Width 1 (Clutch Release) 33 mm External diameter 2 (Clutch Release Bearing) 23 mm External diameter 1 (Clutch Release Bearing) 90 mm Weight 0,246 kg
OE Equivalents Nissan 30502-81N00 Nissan 30502-81N05 Nissan 30502-M8000 Nissan 30502-M8060 Automotive Compatibility Nissan Almera ALMERA I 06/1995 => - - Nissan ALMERA II ALMERA II 09/2000 => - - Nissan BLUEBIRD BLUEBIRD 09/2000 => 11/1986 - - Nissan BLUEBIRD BLUEBIRD II 09/1983 => 11/1986 - - Nissan CHERRY CHERRY 06/1981 => 01/1987 - - Nissan CHERRY CHERRY III 03/1982 => 11/1986 - - Nissan PRAIRIE PRAIRIE I 08/1982 => 01/1985 - - Nissan Primera PRIMERA I 05/1993 => 12/1997 - - Nissan Primera PRIMERA II 09/2000 => 01/2002 - - Nissan Primera PRIMERA III_IV 09/2000 => - - Nissan Primera PRIMERA II_III 09/2000 => - - Nissan Pulsar Pulsar 09/2000 => 06/1986 - - Nissan Stanza STANZA I 09/2000 => 11/1985 - - Nissan Sunny SUNNY I 09/1981 => 09/1988 - - Nissan SUNNY II SUNNY II 09/1988 => 09/1990 - - Nissan SUNNY III SUNNY III 09/1992 => 04/1995 - - Nissan Stanza Stanza 07/1981 => 11/1985 - - Nissan Sunny Sunny 02/1982 => 11/1996 - -