• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tope de embrague

BAC368.09 - NTN

BAC368.09

Basándose en unaexperiencia demostrada con los constructores de automóvil más grandes en TOPESDE EMBRAGUE mecánico, NTN-SNR le garantiza, en estas piezas de recambio, un nivel de calidad tan elevado como el que se exigepara el primer equipo.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • Tope de embrague

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Clutch Release)33 mm
External diameter 2 (Clutch Release Bearing)30 mm
External diameter 1 (Clutch Release Bearing)90 mm
Weight0,294 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaNissan30502-03E20Nissan30502-0W720Nissan30502-0W722Nissan30502-1W720Nissan30502-28E20Nissan30502-41U20

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoNissanAlmeraALMERA 107/2000 => 12/2002--NissanAlmeraALMERA 207/2000 => 10/2005--NissanALMERA IIALMERA II01/2000 => 10/2006--NissanMaximaMAXIMA I11/1988 => 09/1991--NissanMaximaMAXIMA III10/2000 => 12/2005--NissanPick UpPICK-UP III01/1998 => 06/2002--NissanPRAIRIEPRAIRIE II03/1992 => 06/1994--NissanSUNNY IIISUNNY III09/1990 => 04/1995--NissanTerranoTERRANO I07/1987 => 01/1993--NissanUrvanUrvan01/1987 => 04/1997--