Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Width 1 (Gearbox) | 13 mm |
| Código Caja de Cambios | M1X |
| Weight | 0,118 kg |
| Internal diameter n°1 (Gearbox) | 25 mm |
| External diameter 1 (Gearbox) | 52 mm |
| Width 2 (Gearbox) | 14 mm |