Rodamientos lineales de bolas estándar abiertos

BBE10UU-OP - SNR

BBE10UU-OP

Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-OP
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, open
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior10 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,008/0
D - Diámetro exterior19 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,009
L - Largo29 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L122 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro18 mm
L21,3 mm
E6,8 mm
Alpha80 °
Número de hileras de bolas3
Peso0,023 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,286 kN
Cmax0,286 kN
C0min0,549 kN
C0max0,549 kN
Crev para OP183.04
C0rev para OP351.36
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C