Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBE12UU - SNR

BBE12UU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior12 mm
d - Tolerancia diámetro interior0.008/0
D - Diámetro exterior22 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,009
L - Largo32 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L122,9 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro21 mm
L21,3 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,045 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C