Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-OP Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, open Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula RSt34-2 Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 16 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,009/-0,001 D - Diámetro exterior 26 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,009 L - Largo 36 mm L -Tolerancia largo 0/-0,2 L1 24,9 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 24,9 mm L2 1,3 mm E 10 mm Alpha 78 ° Número de hileras de bolas 3 Peso 0,048 kg
PRESTACIONES Cmin 0,432 kN Cmax 0,432 kN C0min 0,892 kN C0max 0,892 kN Crev para OP 276.48 C0rev para OP 570.88 Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 110 °C