Rodamientos lineales de bolas estándar ajustables

BBE16UU-AJ - SNR

BBE16UU-AJ

Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-AJ
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, adjustable
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior16 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/-0,001
D - Diámetro exterior26 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,009
L - Largo36 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L124,9 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro24,9 mm
L21,3 mm
E1,5 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,059 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C