Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBE20AUU - SNR

BBE20AUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaRSt34-2
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior20 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/-0,001
D - Diámetro exterior32 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,011
L - Largo45 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L131,5 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro30,3 mm
L21,6 mm
Número de hileras de bolas5
Peso0,102 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C