Rodamientos lineales de bolas estándar ajustables

BBE25AUU-AJ - SNR

BBE25AUU-AJ

Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-AJ
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, adjustable
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaRSt34-2
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior25 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,011/-0;001
D - Diámetro exterior40 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,011
L - Largo58 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L144,1 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro37,5 mm
L21,85 mm
E2 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,23 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,908 kN
Cmax1,162 kN
C0min1,57 kN
C0max2,01 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C