Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBE25LUU - SNR

BBE25LUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior25 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior40 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo112 mm
L -Tolerancia largo0/-0,4
L182 mm
Tolerancia L10/-0,4
D1 - Diámetro37,5 mm
L21,85 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,43 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C