Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBE3AUU - SNR

BBE3AUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaX2CrNi19-11
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior3 mm
d - Tolerancia diámetro interior0.008/0
D - Diámetro exterior7 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,008
L - Largo10 mm
L -Tolerancia largo0/-0,12
Número de hileras de bolas4
Peso0,001 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,044 kN
Cmax0,062 kN
C0min0,105 kN
C0max0,148 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C