Rodamientos lineales de bolas estándar ajustables

BBE40UU-AJ - SNR

BBE40UU-AJ

Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-AJ
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, adjustable
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior40 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior62 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo80 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L160,6 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro59 mm
L22,15 mm
E3 mm
Número de hileras de bolas6
Peso0,758 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C