Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-AJ Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, adjustable Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 50 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,013/-0,002 D - Diámetro exterior 75 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,013 L - Largo 100 mm L -Tolerancia largo 0/-0,3 L1 77,6 mm Tolerancia L1 0/-0,3 D1 - Diámetro 72 mm L2 2,65 mm E 3 mm Número de hileras de bolas 6 Peso 1,23 kg
PRESTACIONES Cmin 4,702 kN Cmax 6,019 kN C0min 7,94 kN C0max 10,163 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C