Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBE50UU-RL - SNR

BBE50UU-RL

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed -relubricable
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
ReengrasableOui/Yes
d - Diámetro interior50 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior75 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,013
L - Largo100 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L177,6 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro72 mm
L22,65 mm
Excentricidad máx0,017 mm
Número de hileras de bolas6
Peso1,25 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin4,702 kN
Cmax6,018 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C