Rodamientos lineales de bolas estándar abiertos

BBE60UU-OP - SNR

BBE60UU-OP

Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-OP
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, open
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior60 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior90 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,015
L - Largo125 mm
L -Tolerancia largo0/-0,4
L1101,7 mm
Tolerancia L10/-0,4
D1 - Diámetro86,5 mm
L23,15 mm
E27,2 mm
Alpha54 °
Número de hileras de bolas5
Peso1,9 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin6,085 kN
Cmax6,085 kN
C0min9,8 kN
C0max9,8 kN
Crev para OP3468.45
C0rev para OP5586
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C