Rodamientos lineales de bolas estándar cerrados

BBE8LUU - SNR

BBE8LUU

Los casquillos de bolas cerrados permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido en voladizo.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, closed
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior8 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,009/0
D - Diámetro exterior16 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,009
L - Largo46 mm
L -Tolerancia largo0/-0,3
L133 mm
Tolerancia L10/-0,3
D1 - Diámetro15,2 mm
L21,1 mm
Número de hileras de bolas4
Peso0,04 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C