Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Los casquillos de bolas ajustables permiten reducir el juego radial para los movimientos lineales precisos y de baja fricción en los ejes de acero endurecido en voladizo.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de diseño BBE-AJ Categoría casquillo de agujas Standard ball bushings, adjustable Estándar ISO dimension Número de juntas 2 Material cílindro exterior o segmentos de acero 100Cr6 Material de la jaula PA Lubricación inicial Non/No d - Diámetro interior 8 mm d - Tolerancia diámetro interior 0,008/0 D - Diámetro exterior 16 mm D - Tolerancia diámetro exterior 0/-0,008 L - Largo 25 mm L -Tolerancia largo 0/-0,2 L1 16,5 mm Tolerancia L1 0/-0,2 D1 - Diámetro 15,2 mm L2 1,1 mm E 1 mm Número de hileras de bolas 4 Peso 0,019 kg
PRESTACIONES Cmin 0,195 kN Cmax 0,276 kN C0min 0,402 kN C0max 0,568 kN Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 80 °C