Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de diseño | BBER |
| Categoría casquillo de agujas | Flange type ball bushings |
| Estándar | ISO dimension |
| Número de juntas | 2 |
| Material cílindro exterior o segmentos de acero | 100Cr6 |
| Material de la jaula | RSt34-2 |
| Lubricación inicial | Non/No |
| d - Diámetro interior | 40 mm |
| d - Tolerancia diámetro interior | 0,016/-0,004 |
| D - Diámetro exterior | 62 mm |
| D - Tolerancia diámetro exterior | 0/-0,022 |
| L - Largo | 151 mm |
| L -Tolerancia largo | 0,3/-0,3 |
| B - Ancho brida | 13 mm |
| D2 - Diámetro | 98 mm |
| D3 - Diámetro | 80 mm |
| X | 9 mm |
| Y | 14 mm |
| Z | 8,1 mm |
| Excentricidad máx | 0,02 mm |
| Número de hileras de bolas | 6 |
| Peso | 1,805 kg |

| PRESTACIONES | | Cmin | 3,872 kN |
| Cmax | 4,956 kN |
| C0min | 8,04 kN |
| C0max | 10,291 kN |
| Momento estático permitido My | 147 N/m |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 110 °C |