Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBERM60AUU - SNR

BBERM60AUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de acero100Cr6
Material de la jaulaSt15
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior60 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,016/-0,004
D - Diámetro exterior90 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,025
L - Largo209 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida18 mm
D2 - Diámetro134 mm
L395,5 mm
D3 - Diámetro112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Excentricidad máx0,025 mm
Número de hileras de bolas6
Peso4,92 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Momento estático permitido My487 N/m
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C