Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBERS20LAUU - SNR

BBERS20LAUU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaX5CrNi18-10
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior20 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,011/-0,001
D - Diámetro exterior32 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,019
L - Largo80 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida8 mm
D2 - Diámetro54 mm
D3 - Diámetro43 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Excentricidad máx0,017 mm
Número de hileras de bolas5
Peso0,26 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin1,44 kN
Cmax2,107 kN
C0min2,74 kN
C0max4,009 kN
Momento estático permitido My25 N/m
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima140 °C