Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de diseño | BBER |
| Categoría casquillo de agujas | Flange type ball bushings |
| Estándar | ISO dimension |
| Número de juntas | 2 |
| Material cílindro exterior o segmentos de acero | X105CrMo17 |
| Material de la jaula | PA |
| Lubricación inicial | Non/No |
| d - Diámetro interior | 20 mm |
| d - Tolerancia diámetro interior | 0,009/-0,001 |
| D - Diámetro exterior | 32 mm |
| D - Tolerancia diámetro exterior | 0/-0,019 |
| L - Largo | 45 mm |
| L -Tolerancia largo | 0,3/-0,3 |
| B - Ancho brida | 8 mm |
| D2 - Diámetro | 54 mm |
| D3 - Diámetro | 43 mm |
| X | 5,5 mm |
| Y | 9 mm |
| Z | 5,1 mm |
| Excentricidad máx | 0,015 mm |
| Número de hileras de bolas | 5 |
| Peso | 0,182 kg |

| PRESTACIONES | | Cmin | 0,877 kN |
| Cmax | 1,283 kN |
| C0min | 1,37 kN |
| C0max | 2,004 kN |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 80 °C |