Rodamientos lineales de bolas estándar con brida

BBERS40UU - SNR

BBERS40UU

Los casquillos de bolas con brida permiten movimientos lineales precisos y de baja fricción sobre ejes de acero endurecido.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBER
Categoría casquillo de agujasFlange type ball bushings
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior40 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,013/-0,002
D - Diámetro exterior62 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,022
L - Largo80 mm
L -Tolerancia largo0,3/-0,3
B - Ancho brida13 mm
D2 - Diámetro98 mm
D3 - Diámetro80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricidad máx0,017 mm
Número de hileras de bolas6
Peso1,175 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C