Rodamientos lineales de bolas estándar abiertos

BBES12UU-OP - SNR

BBES12UU-OP

Los casquillos de bolas abiertos utilizan ejes de acero soportados y endurecidos para reducir la desviación y conseguir un movimiento lineal preciso y de baja fricción.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de diseñoBBE-OP
Categoría casquillo de agujasStandard ball bushings, open
EstándarISO dimension
Número de juntas2
Material cílindro exterior o segmentos de aceroX105CrMo17
Material de la jaulaPA
Lubricación inicialNon/No
d - Diámetro interior12 mm
d - Tolerancia diámetro interior0,008/0
D - Diámetro exterior22 mm
D - Tolerancia diámetro exterior0/-0,009
L - Largo32 mm
L -Tolerancia largo0/-0,2
L122,9 mm
Tolerancia L10/-0,2
D1 - Diámetro21 mm
L21,3 mm
E7,5 mm
Alpha78 °
Número de hileras de bolas3
Peso0,035 kg
undefined
PRESTACIONES
Cmin0,416 kN
Cmax0,416 kN
C0min0,784 kN
C0max0,784 kN
Crev para OP266.24
C0rev para OP501.76
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima80 °C